지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FF560

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 560A, AC 690 V, DC 400 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FF560
UPC
051712839914
EAN
5027590019910
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1053 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
560 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
FF

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.