문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FH56

Eaton A200/B100 heater, Used with Starter Size 2, A200/B100 Heater, NEMA, Ambient 38.0-415A, Non-Comp 35.3-38.5, 42.0-45.0A, Used with Starter Size 2, Type A and B, Thermal and Fast Trip

일반 규범

Product Name
Eaton A200/B100 heater
Catalog Number
FH56
UPC
786678670546
Product Length/Depth
2.1 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Select heater coils based on full load current(FLA) shown on motor nameplate. Heater coils are rated to protect 40 degree C rise and a service factor of 1.15, Single-Phase requires 2 heaters, Three-Phase Requires 3 heaters

제품 사양

Special features
Used with Starter Size 2
Type
A200/B100 Heater
Used with
Used with Starter Size 2
Design
NEMA
Full load current range
Ambient 38.0-415 A, Non-Comp 35.3-38.5, 42.0-45.0 A
Overload relay
Type A and B
Trip type
Thermal and fast trip

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.