지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FN140

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12ES, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Hallway/under counter type, 120 Vac, 40W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN140
UPC
662276395503
Product Length/Depth
48.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
11 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Hallway/under counter
Number of lamps
1-lamp
Wattage
40W
Light type
T12ES
Mounting Method
Wall
Material
Aluminum
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.