지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FN217

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 50/60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Berth/mirror type, 120-277 Vac, 17W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN217
UPC
662276395558
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
5.95 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Berth/mirror
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Light type
T8
Mounting Method
Wall
Material
Aluminum
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.