문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP0705R1-R22-R

Eaton FP0705 inductor, 0.22 uH, 43 A Irms, 20 A ISAT, 0.28 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 950 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FP0705 inductor
Catalog Number
FP0705R1-R22-R
UPC
051712543262
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
4.95 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.93 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
43 A
ISAT
20 A
Package Quantity
950
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.28 mΩ
Series
FP0705

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us