문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP0805R1-R07-R

Eaton FP0805 inductor, 0.072 uH, 65 A Irms, 67 A ISAT, 0.199 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 950 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FP0805 inductor
Catalog Number
FP0805R1-R07-R
UPC
051712543897
Product Length/Depth
7.62 mm
Product Height
4.96 mm
Product Width
7.49 mm
Product Weight
1.06 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
65 A
ISAT
67 A
Package Quantity
950
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.199 mΩ
Series
FP0805

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us