문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP0807R1-R18-R

Eaton FP0807 inductor, 0.18 uH, 49 A Irms, 42 A ISAT, 0.53 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FP0807 inductor
Catalog Number
FP0807R1-R18-R
UPC
051712544368
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
7 mm
Product Width
7.4 mm
Product Weight
1.59 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
49 A
ISAT
42 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.53 mΩ
Series
FP0807

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us