문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP0910V2-R120-R

IND FLAT-PAC, 120NH, 72A, 2 PADS, SMT

일반 규범

Product Name
Eaton FP0910V inductor
Catalog Number
FP0910V2-R120-R
UPC
051712014984
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
2.98 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
63 A
ISAT
70 A
Package Quantity
500
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.125 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us