문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP2-D047-R

Eaton FP2 inductor, 0.047 uH, 16 A Irms, 21 A ISAT, 0.76 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1700 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FP2 inductor
Catalog Number
FP2-D047-R
UPC
051712889087
EAN
5027590170543
Product Length/Depth
0.283 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0011 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
16 A
ISAT
21 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.76 mΩ
Series
FP2

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us