문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FP3-4R7-R

Eaton FP3 inductor, 4.7 uH, 3.23 A Irms, 4.2 A ISAT, 40 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-4R7-R
UPC
051712898997
EAN
5027590170680
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.23 A
ISAT
4.2 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
40 mΩ
Series
FP3

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us