지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FPS-2L-RV1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture, 2 ft, Red matte polycarbonate lens, 700 lumens, Fiberglass-reinforced polyester, >0.90 power factor, 120-277 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture
Catalog Number
FPS-2L-RV1
UPC
662276701045
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
9 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
LED
Lamp length
2 ft
Lumens
700
Lens color
Red
Lens material
Matte polycarbonate
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Power factor
> 0.90

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.