지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FPS232LH2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture,3/4" NPT hubs,50/60 Hz,4 ft,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T8 bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Lamps included,Through feed,120-277 Vac,32W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FPS232LH2
UPC
662276496965
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
17 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Number of lamps
2-lamp
Lamp length
4 ft
Light type
T8 bi-pin
Wattage
32W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Style
Through feed
Entry size
3/4"
Entry type
NPT hubs
Lens material
Matte polycarbonate
Special features
Lamps included

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.