문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FPT705-190-R

Eaton FPT705 inductor, 0.19 uH, 13 A Irms, 28 A ISAT, 0.75 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton FPT705 inductor
Catalog Number
FPT705-190-R
UPC
051712398404
Product Length/Depth
8.3 mm
Product Height
5.35 mm
Product Width
7.5 mm
Product Weight
1.04 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
13 A
ISAT
28 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
0.75 mΩ
Series
FPT705

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us