문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FPV1006-125-R

Eaton FPV1006 inductor, IND FP 125nH 57A PK 2 PAD SMT

일반 규범

Product Name
Eaton FPV1006 inductor
Catalog Number
FPV1006-125-R
UPC
051712516976
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
6.4 mm
Product Width
8.7 mm
Product Weight
2.06 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
25 A
ISAT
57 A
Package Quantity
620
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
0.41 mΩ
Series
FPV1006

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us