지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FS031

Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter, Wall mount, Single-gang, Gasket and screws

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Number of gangs
1
Mounting method
Wall
Special features
Gasket and screws

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.