지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FS062

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang, Takes one two-gang cover

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS062
UPC
782274746555
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
5.84 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
2
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Takes one two-gang cover

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.