지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FS094

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Four-gang, Takes one four-gang cover

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS094
UPC
782274405308
Product Length/Depth
9.63 in
Product Height
4.66 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
9.6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
4
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Takes one four-gang cover

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.