지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FSCT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCT3
UPC
782274415109
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
3.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.15 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
1
Shape
T
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.