지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FSSA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSS device box
Catalog Number
FSSA2
UPC
782274419305
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.42 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
1
Shape
A
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Back feed

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.