지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FSY311

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Single face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY311
UPC
782274419800
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.08 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Shallow
Number of gangs
1
Shape
Y
Face type
Single face
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.