지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FT235

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior, 60 Hz, 2 ft x 2 ft, Acrylic lens, T12HO, Copper-free aluminum, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 35W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior
Catalog Number
FT235
UPC
662276397873
Product Length/Depth
24.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp length
2 x 2 ft
Light type
T12HO
Number of lamps
2-lamp
Wattage
35W
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz
Mounting Method
Recessed ceiling
Material
Copper-free aluminum
Lens material
Acrylic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.