문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FT2ED-PICTO-RWD
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Down

일반 규범

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWD
Model Code
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D
EAN
3660191807085
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

제품 사양

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Downwards
Direction of the arrow
Down
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

제품 사양 내보내기

매뉴얼 및 사용자 가이드

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.