지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FT332

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior, 50/60 Hz, 2 ft x 4 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Recessed ceiling mount, 3-lamp, 120-277 Vac, 32W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior
Catalog Number
FT332
UPC
662276397958
Product Length/Depth
48.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
22 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp length
2 x 4 ft
Light type
T8
Number of lamps
3-lamp
Wattage
32W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Mounting Method
Recessed ceiling
Material
Copper-free aluminum
Lens material
Acrylic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.