지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GASK576

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK576
UPC
782274435701
Product Length/Depth
3 in
Product Height
7 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Neoprene

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.