지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1"
Material
Neoprene
Used with
LBD3300 moguls

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.