지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GC100

Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap, 50 ft, Flexible copper, 1" wide

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap
Catalog Number
GC100
UPC
782274440101
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
8.75 in
Product Width
6 in
Product Weight
8.65 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Flexible copper
Coil size
50 ft
Special features
1" wide

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.