지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GCT8

Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector, 0.312"-0.406" cable diameter range, Bronze

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector
Catalog Number
GCT8
UPC
782274440606
Product Length/Depth
9 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
1.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Cable diameter range
0.312"-0.406"
Material
Bronze

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.