지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GG800

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 800A, AC 550 V, DC 250 V, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GG800
UPC
051712839952
EAN
5027590022156
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
9 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
1465 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
550 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
GG

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.