지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GLL 1

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL 1
UPC
784564123015
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
105°C
Lug material
Aluminum
Thread
Threaded
Trade size
1/2"
Lug size
#4-14 AWG
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.