지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GLL2C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL2C
UPC
3078456412332
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.139 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
105°C
Lug material
Copper
Thread
Threaded
Trade size
3/4"
Lug size
#4-14 AWG
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.