지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GRF29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs, 1-15/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs
Catalog Number
GRF29
UPC
782274444208
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.94 lb
Certifications
CSA C22.2
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Mounting method
Surface
Material
Feraloy iron alloy
Inside depth
1-15/16"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.