문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GSB50

Fuse-link, high speed, 50 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSB50
EAN
5027590502580
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
45 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
33.65 g
Compliances
CE

제품 사양

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
100 kA
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
64 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
600 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
GSB
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.