지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GUAB26

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAB26
UPC
782274461403
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Product specifications

Shape
B
Trade size
3/4"
Cover opening diameter
3"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

기술 서비스 관련 공고,기술 서비스 관련 공고

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.