지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GUAL69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, L shape, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAL69
UPC
782274425504
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
6.81 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
9.55 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Product specifications

Shape
L
Trade size
2"
Cover opening diameter
5"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

기술 서비스 관련 공고,기술 서비스 관련 공고

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.