지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GUAT37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3-5/8" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAT37
UPC
782274467702
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.7 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Product specifications

Shape
T
Trade size
1"
Cover opening diameter
3-5/8"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.