지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

GUAX59

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, X shape, 1-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAX59
UPC
782274469409
Product Length/Depth
7.88 in
Product Height
7.88 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
12.56 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Product specifications

Shape
X
Trade size
1-1/2"
Cover opening diameter
5"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.