문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC2LP-6R0-R

Eaton HC2LP inductor, 6 uH, 17 A Irms, 16.5 A ISAT, 4.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 130 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC2LP inductor
Catalog Number
HC2LP-6R0-R
UPC
051712854122
EAN
5027590171687
Product Length/Depth
0.756 in
Product Height
0.44 in
Product Width
0.756 in
Product Weight
0.028 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
17 A
ISAT
16.5 A
Package Quantity
130
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
4.6 mΩ
Series
HC2LP

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us