문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC3-6R0-R

Eaton HC3 inductor, 6.5 uH, 33.8 A Irms, 30 A ISAT, 2.2 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 24 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC3 inductor
Catalog Number
HC3-6R0-R
UPC
051712897501
EAN
5027590213271
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
0.689 in
Product Width
0.996 in
Product Weight
0.086 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
33.8 A
ISAT
30 A
Package Quantity
24
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2.2 mΩ
Series
HC3

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us