문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC7-4R7-R

Eaton HC7 inductor, 4.81 uH, 9.8 A Irms, 17.3 A ISAT, 9 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 610 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC7 inductor
Catalog Number
HC7-4R7-R
UPC
051712897051
EAN
5027590211826
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.217 in
Product Width
0.543 in
Product Weight
0.009 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
9.8 A
ISAT
17.3 A
Package Quantity
610
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
9 mΩ
Series
HC7

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us