문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC8-1R2-R

Eaton HC8 inductor, 1.32 uH, 16 A Irms, 25.5 A ISAT, 4.7 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC8 inductor
Catalog Number
HC8-1R2-R
UPC
051712896825
EAN
5027590159067
Product Length/Depth
10.9 mm
Product Height
4 mm
Product Width
10.4 mm
Product Weight
4.65 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
16 A
ISAT
25.5 A
Package Quantity
800
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
4.7 mΩ
Series
HC8

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us