문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC8-R39-R

Eaton HC8 inductor, 0.39 uH, 28.3 A Irms, 45 A ISAT, 1.6 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC8 inductor
Catalog Number
HC8-R39-R
UPC
051712896481
EAN
5027590252027
Product Length/Depth
0.429 in
Product Height
0.157 in
Product Width
0.409 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
28.3 A
ISAT
45 A
Package Quantity
800
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
1.6 mΩ
Series
HC8

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us