문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HC8-R75-R

Eaton HC8 inductor, 0.766 uH, 18.8 A Irms, 32.7 A ISAT, 3.4 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HC8 inductor
Catalog Number
HC8-R75-R
UPC
051712897204
EAN
5027590228053
Product Length/Depth
0.429 in
Product Height
0.157 in
Product Width
0.409 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
18.8 A
ISAT
32.7 A
Package Quantity
800
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
3.4 mΩ
Series
HC8

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us