문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HCM1A0703-1R2-R

Eaton HCM1A0703 High Current Molded Power Inductor, 1.2uH, 11A, 2PADS, SMT

일반 규범

Product Name
Eaton HCM1A0703 inductor
Catalog Number
HCM1A0703-1R2-R
UPC
051712546096
Product Length/Depth
7.4 mm
Product Height
3 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.76 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
7.8 A
ISAT
11 A
Package Quantity
2000
Material
Alloy powder
Automotive grade
Yes
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 155 °C
Resistance
10.2 mΩ
Size
7.4x7.0x3.0 mm
Terminals
2 Pads
Series
HCM1A0703

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us