문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HCP0704-R40-R

Eaton HCP0704 inductor, 0.4 uH, 17 A Irms, 27 A ISAT, 3.5 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton HCP0704 inductor
Catalog Number
HCP0704-R40-R
UPC
051712544078
Product Length/Depth
6.8 mm
Product Height
4.2 mm
Product Width
6.8 mm
Product Weight
0.99 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
17 A
ISAT
27 A
Package Quantity
1000
Material
Iron powder
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
3.5 mΩ
Series
HCP0704

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us