지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HFSCT1BC

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box, Copper-free aluminum, Surface mount, Tee, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box
Catalog Number
HFSCT1BC
UPC
662276498129
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.75 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Trade size
1/2"
Style
Tee
Mounting style
Surface
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.