지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HGLS4

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 1-1/4", Set screw

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS4
UPC
784564113788
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
150°C
Lug material
Aluminum
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"
Lug size
#4-14 AWG
Material
Malleable iron
Type
Set screw

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.