문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단 예정

HSRC

Eaton Wheelock Exceder horn strobe, xenon, ceiling, red, FIRE, clear lens, 90/95/99 cd, 12/24V, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock Exceder horn strobe
Catalog Number
HSRC
UPC
786697274596
Product Length/Depth
2.65 in
Product Height
6.64 in
Product Width
6.64 in
Product Weight
0.638 lb
Compliances
UL

제품 사양

Compliance and standards
UL
ULC
CSFM
FM
Type of horn strobe
Horn strobe
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.082/ 0.102/0.141/0.148/0.176/0.197/0.242/ 0.282
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Ceiling
Candela settings
15 cd
30 cd
60 cd
75 cd
95 cd
115 cd
150 cd
177 cd
Voltage
12 V
24 V
Tones
Continuous Horn or Temporal (Code 3)
Sound Level (dBA)
99
90
95

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.