지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HTL4

Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant, Effective and stable from -70°F to +1800°F, 4 oz can

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant
Catalog Number
HTL4
UPC
782274490304
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
4 oz can
Special features
Effective and stable from -70°F to +1800°F

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.