지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

HUB2

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3/4", Space-Saver

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB2
UPC
782274490366
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Malleable iron
Special features
Space-Saver

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.