지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

K250CM HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, Hot dip galvanized finish, 2-1/2" or 3"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM HDG
UPC
662277059473
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Cast iron
Finish
Hot dip galvanized

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.